ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

フロンケミカル ふっ素樹脂コーティングビーカー 5000ml 膜厚約50μ

フロンケミカル ふっ素樹脂コーティングビーカー 5000ml 膜厚約50μ NR0373-008
通常単価(税別)
37,000
税込単価
40,700
通常出荷日:25日目

【特長】・ステンレスSUS304内面にPFAコーティングしています【商品仕様】・コーティング色:チョコ...

詳細を確認

型番:

NR0373-008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR0373-008の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:NR0373-008】
・コーティング色:チョコレート
・容量(ml):5000
・目盛間隔(ml):100
・全高(mm):212
・サイズ内径(mm):Φ180
・サイズH(mm):230

型番リスト

表示件数
型番
NR0373-008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,000
( 40,700 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304内面にPFAコーティングしています
【商品仕様】
・コーティング色:チョコレート
・材質:SUSにPFAコーティング
・JANコード:4589708453500
・トラスココード:856-9382
・質量:770g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂コーティングビーカー 5000ml 膜厚約50μの型番NR0373-008のページです。 型番NR0373-008に関する仕様情報を記載しております。
フロンケミカル ふっ素樹脂コーティングビーカー 5000ml 膜厚約50μのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンケミカル ふっ素樹脂コーティングビーカー 5000ml 膜厚約50μ
フロンケミカル 石英ビーカー 容量(ml)50~2000
ふっ素樹脂肉厚ビーカー
ふっ素樹脂ビーカー
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
ふっ素樹脂ビーカー 容量 2000mL
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルアズワンケニス
通常価格37,00011,604 -10,672 -58,798 -25,06027,000
通常出荷日25日目5日目〜1日目〜1日目〜1日目7日目

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト