17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一槽シンク(ホース1本付)

通常単価(税別)
91,880116,379
税込単価
101,068128,017
通常出荷日:5日目~18日目

【特長】・水切れの良いシンクで衛生的です・水栓の取り付け工事が容易なバックガード形状です・工場、倉庫な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流し台
  • バックガード寸法/奥行 (mm)
    60
  • バックガード寸法/高さ (mm)
    150
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    850
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 排水トラップ
    大型(180mm)
  • オーバーフロー
    あり
  • 付属品
    ゴミカゴ/ホース1本付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 槽内寸法/間口(mm)

  • 槽内寸法/奥行(mm)

  • 槽内寸法/高さ(mm)

  • トラスココード

  • 間口(mm)

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

槽内寸法/間口

(mm)

槽内寸法/奥行

(mm)

槽内寸法/高さ

(mm)

トラスココード

間口(mm)

品番

質量

(kg)

最小発注数量
-
-
-
125-6312
450
K9054083307
17
1個
520
450
280
125-6313
600
K9054083308
22
1個
820
450
280
125-6315
900
K9054083309
27.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,880
( 101,068 )
5日目
106,418
( 117,060 )
18日目
116,379
( 128,017 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切れの良いシンクで衛生的です
・水栓の取り付け工事が容易なバックガード形状です
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一槽シンク(ホース1本付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一槽シンク(ホース1本付)
流し台1槽
一槽水切付シンク
一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無
一槽シンク バックガードなし(ホース付)
流し台 一槽水切り付
メーカータニコーアズワン東製作所マルゼンマルゼンアズワン
通常価格91,880-111,659 -42,470 -46,759 -40,695 -134,806 -
通常出荷日5日目〜1日目〜4日目〜8日目8日目1日目〜
商品タイプ流し台流し台流し台流し台流し台流し台
バックガード寸法/奥行(mm)60-----
バックガード寸法/高さ(mm)150-----
奥行(mm)600-----
高さ(mm)850-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト