ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マルゼン 一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無 |
|
TONE サービスボードセット CS310 |
|
TONE サービスボードセット CS311 |

【特長】
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です
・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
【商品仕様】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
・排水トラップ:大型(180mm)
・ゴミカゴ付
・槽深:250mm
・ホース付
・間口(mm):600
・奥行(mm):750
・高さ(mm):800
・槽内寸法間口×奥行×深さ(mm):520×610×250
・バックガード寸法奥行×高さ(mm):60×150
・オーバーフロー:あり
・材質:ステンレス(SUS430)
・トラスココード:121-1757
・質量:20kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルゼン
一槽シンク SUS430(ホース付)
0通常価格(税別):50,004円~

マルゼン
一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無
0通常価格(税別):57,149円~

マルゼン
舟型シンク(ホース付)
0通常価格(税別):77,796円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・半面棚板付)
0通常価格(税別):43,493円~

ケニス
タイトボックス No.4浅
4通常価格(税別):1,770円

アズワン
ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)
0通常価格(税別):65,232円~

アズワン
除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭
0通常価格(税別):6,754円~

三商
ボトルトレー SBT-3 500・1000兼用
0通常価格(税別):1,840円

ケニス
タイトボックス No.3
0通常価格(税別):1,360円