17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付) BS1-067N

マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)

通常単価(税別)
63,078
税込単価
69,386
通常出荷日:8日目

【特長】・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大...

詳細を確認

    型番:

    BS1-067N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BS1-067Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BS1-067N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,078
    ( 69,386 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です
    ・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
    【商品仕様】
    ・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
    ・排水トラップ:大型(180mm)
    ・ゴミカゴ付
    ・槽深:250mm
    ・ホース付
    ・間口(mm):600
    ・奥行(mm):750
    ・高さ(mm):800
    ・槽内寸法間口×奥行×深さ(mm):520×610×250
    ・オーバーフロー:あり
    ・材質:ステンレス(SUS430)
    ・トラスココード:121-9706
    ・質量:20kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)の型番BS1-067Nのページです。 型番BS1-067Nに関する仕様情報を記載しております。
    マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)
    マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)
    マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)
    マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)
    一槽シンク バックガードなし(ホース付)
    舟型シンク バックガードなし(ホース付)
    メーカーマルゼンマルゼンマルゼンマルゼンマルゼンマルゼン
    通常価格63,07876,38463,078105,12943,710 -79,411 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト