17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピード 7011HS

WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピード

通常単価(税別)
133,717
税込単価
147,089

【特長】・700W 1馬力のモーターを装備しています・特殊鋼で作られた強靭な一...

詳細情報を確認する

型番:

7011HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7011HSの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
7011HS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,717
( 147,089 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・700W 1馬力のモーターを装備しています
・特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます
・高速と低速を選択できる2スピード型です
【商品仕様】
・液状試料の混合・撹拌、もしくは乾燥試料の粗粉砕などに最適です
・回転数(rpm):18000/14000(2段変速)
・幅(mm):190
・奥行(mm):200
・高さ(mm):365
・容量(L):1
・消費電力(W):700W
・JANコード:4580255602472
・トラスココード:121-4879
・質量:5.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピードの型番7011HSのページです。 型番7011HSに関する仕様情報を記載しております。
WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピード
WARING MC-3 260mLステンレス容器
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.00mm
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 2.00mm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mm
プラスチックカッテイングミルPLC-2M
メーカーWARINGWARING東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン大阪ケミカル
通常価格133,71771,05314,23525,12612,241373,293
通常出荷日5日目5日目4日目18日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト