17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

通常単価(税別)
5,9006,980
税込単価
6,4907,678
通常出荷日:7日目

【特長】・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    STAC26【特長】
    ・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します
    ・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です
    【商品仕様】
    ・4行植毛
    ・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等
    ・線径:0.3mm
    ・表面抵抗値:1.3×10[[の4乗]]Ω・cm
    ・全長(mm):240
    ・毛丈(mm):15
    ・ブラシ部長さ(mm):65
    ・材質:柄:竹
    ・毛材:ストロングカーボン繊維
    ・JANコード:4560237006313
    ・トラスココード:835-5935
    ・質量:30g
    STAC55【特長】
    ・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します
    ・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です
    【商品仕様】
    ・2行植毛
    ・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等
    ・線径:0.3mm
    ・表面抵抗値:1.3×10[[の4乗]]Ω・cm
    ・全長(mm):320
    ・毛丈(mm):30
    ・ブラシ部長さ(mm):60
    ・材質:柄:竹
    ・毛材:ストロングカーボン繊維
    ・JANコード:4560237006320
    ・トラスココード:835-5936
    ・質量:36g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    RoHS?最小発注数量
    ・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します ・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です・4行植毛
    ・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等 ・線径:0.3mm ・表面抵抗値:1.3×10[[の4乗]]Ω・cm ・全長(mm):240 ・毛丈(mm):15
    ・ブラシ部長さ(mm):65 ・材質:柄:竹 ・毛材:ストロングカーボン繊維 ・JANコード:4560237006313 ・トラスココード:835-5935 ・質量:30g
    10
    1個
    ・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します ・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です・2行植毛
    ・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等 ・線径:0.3mm ・表面抵抗値:1.3×10[[の4乗]]Ω・cm ・全長(mm):320 ・毛丈(mm):30
    ・ブラシ部長さ(mm):60 ・材質:柄:竹 ・毛材:ストロングカーボン繊維 ・JANコード:4560237006320 ・トラスココード:835-5936 ・質量:36g
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,980
    ( 7,678 )
    7日目
    5,900
    ( 6,490 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します
    ・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です
    【用途】
    ・4行/2行植毛
    ・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ
    ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)
    ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)
    スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ
    ESDフォーム F-4
    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ
    メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークホーザンスタック・アンド・オプティーク
    通常価格5,900-3,232 -4,90023,000479 -9,582 -
    通常出荷日7日目1日目〜1日目13日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト