17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ STAC601

スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:13日目

【特長】 ・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します ・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ...

詳細を確認

    型番:

    STAC601
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    STAC601の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STAC601
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,000
    ( 25,300 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します
    ・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です
    【商品仕様】
    ・広範囲の平面版の静電気とホコリの除去等
    ・線径:0.15mm
    ・表面抵抗値:1.3×10[[の4乗]]Ω・cm
    ・全長(mm):445
    ・毛丈(mm):50
    ・ブラシ部長さ(mm):300
    ・材質:柄:木、銅製テープ
    ・毛材:ストロングカーボン繊維
    ・JANコード:4560237006368
    ・トラスココード:835-5937
    ・質量:124g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシの型番STAC601のページです。 型番STAC601に関する仕様情報を記載しております。
    スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ
    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
    ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)
    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
    コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)
    ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)
    メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク
    通常価格23,0007,6003,232 -36,800 -3,300 -4,300
    通常出荷日13日目1日目1日目〜4日目〜在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト