ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 導電率(Ω)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • サイズ短辺(mm)

    ~mm
  • サイズ長辺(mm)

    ~mm
  • サイズ長辺(m)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45

通常単価(税別)
13,23512,802
税込単価
14,55914,082
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。・ESD対策床上にしいて使用できます。...

詳細を確認
  • 製品の変質を防ぐため、直射日光/高温/油/強酸/強アルカリを避けてご使用ください。濡れたまま使用しないでください。転倒や汚れの拡散などの原因となります。
  • アース線は別売です。

型番:

AF-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF-45の仕様・寸法情報

厚み(mm)
-
幅(mm)
447
商品タイプ
-
グレー
導電率(Ω)
R≦1.0×10⁹Ω
JANコード
4907587410566
トラスココード
829-0729
質量(g)
2000
材質1
ニトリルゴム(NBR)
サイズ短辺(mm)
447
サイズ長辺(mm)
600
サイズ長辺(m)
0.6
重量(kg)
2
材質
NBR
内容量
1枚
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
AF-45

厚み

(mm)

(mm)

商品タイプ

導電率

(Ω)

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

サイズ長辺(m)

重量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
-
447
-
R≦1.0×10⁹Ω
4907587410566
829-0729
2000
447
600
0.6
2
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,23512,802
( 14,082 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。
・ESD対策床上にしいて使用できます。
・静電気が気になるエリアでの使用に最適な足元用マットです。
・均一で安定した導電性能です。
・導電不良をまねくゴミ・汚れが見つけやすい、明るいグレーカラーです。
・厚みがあり、反りにくくなっています。
【用途】
・セル作業、組み立て工程などでの立ち仕事に。

ご注意

  • 製品の変質を防ぐため、直射日光/高温/油/強酸/強アルカリを避けてご使用ください。濡れたまま使用しないでください。転倒や汚れの拡散などの原因となります。
  • アース線は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45の型番AF-45のページです。 型番AF-45に関する仕様情報を記載しております。
ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45
導電マット
疲労軽減マット(帯電防止)EA997RB-181,EA997RB-182
静電気軽減シート EPT-1
静電気軽減シート EPT-2
エコノミー導電マット
メーカーベッセルケニスエスコ日本緑十字社日本緑十字社アズワン
通常価格13,23521,5008,770 -1,14185222,106 -
通常出荷日2日目9日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
グレーグリーン----
材質1ニトリルゴム(NBR)-----
材質NBR-----
内容量1枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト