17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

通常単価(税別)
50,347
税込単価
55,382
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧電源をコンパクトに組み込んだ超小型・軽量ピンポイントノズルです・圧縮空気を使用し、強力な...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    N-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    N-3の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-3
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,347
    ( 55,382 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高圧電源をコンパクトに組み込んだ超小型・軽量ピンポイントノズルです
    ・圧縮空気を使用し、強力な風の力で除電・除塵がおこなえます
    ・出力の安定した高電圧巻線トランスを採用、イオンを豊富に生成します
    ・運転異常の信号を外部出力できますので、離れた位置でも動作確認できます
    ・デイジーチェーンで複数台を連結し、電源を供給することができます
    【商品仕様】
    ・電子デバイスやガラス基板の除電、除じんに
    ・レンズユニット、CD、DVD、ウエハなどの除電工程に
    ・食品包装機械のフィルム帯電防止に
    ・消費電流:90mAmax.
    ・除電方式:圧電交流コロナ放電式(37kHz)
    ・電流ヒューズ:0.5A/600V
    ・動作表示:運転時(緑色LED)異常停止時(赤色LED)
    ・コネクター:6極タイプオムロンXW4A-06B1-H1
    ・イオンバランス:±10V以下(出荷時)
    ・オゾン発生量:0.05ppm以下
    ・使用温度・湿度:5-40℃35-65%
    ・保管温度・湿度:0-60℃35-85%
    ・電源(V):DC24V±5%
    ・使用空気圧力(MPa):0.1-0.6
    ・消費電流(mA):90
    ・幅(mm):50
    ・奥行(mm):47
    ・高さ(mm):95
    ・出力電圧(kV):AC5.6
    ・材質:ケース:樹脂(ABS)
    ・放電針:タングステン
    ・ノズル:ABS
    ・JANコード:4907587020666
    ・トラスココード:789-5941
    ・質量:104g

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3の型番N-3のページです。 型番N-3に関する仕様情報を記載しております。
    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3
    スーパースリムノズル N-1
    イオンパーツクリーナー IPC-A3
    静電気除去装置
    静電気除去ミニファン
    静電気除去ブロアー SIB
    メーカーベッセルベッセルベッセルシシドベッセルアズワン
    通常価格50,34744,451214,64752,09544,00031,363 -
    通常出荷日1日目1日目4日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト