17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F12

通常単価(税別)
33,986
税込単価
37,385
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の4層構造により保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです・不織ポリエステル断...

詳細を確認

    型番:

    9F12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    9F12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9F12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,986
    ( 37,385 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自の4層構造により保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです
    ・不織ポリエステル断熱層、反射型蒸気遮断層、断熱インナーボックス、耐久性ナイロンバックを採用しました
    ・扱いやすいスタイリッシュな軽量設計です
    【商品仕様】
    ・保温コンテナ
    ・保冷コンテナ
    ・食材搬送
    ・カラー:グレイ
    ・色:グレー
    ・奥行(mm):464
    ・高さ(mm):406
    ・間口(mm):686
    ・収納可能容器:ガストロノームパン1/165mm3個または100mm2個
    ・材質:ナイロン
    ・アルミニウム
    ・発泡ポリプロピレン
    ・JANコード:0086876166750
    ・トラスココード:836-2590
    ・質量:5.9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F12の型番9F12のページです。 型番9F12に関する仕様情報を記載しております。
    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F12
    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F14
    蝶プラ デスコBI 9
    蝶プラ デスコBI 12S
    蝶プラ デスコBI 12L
    ドリンクビオ
    メーカーラバーメイドラバーメイド蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業アスベル
    通常価格33,98684,8082,0051,2512,7341,987
    通常出荷日1日目2日目1日目6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト