17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 角ビン用ノズル 12018

KOWA 角ビン用ノズル

通常単価(税別)
214
税込単価
235
通常出荷日:5日目

【特長】・蛇腹タイプです【商品仕様】・角ビン2L・4L用ノズルに・角ビン2L・4L用・色:白・幅(mm...

詳細を確認

    型番:

    12018
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12018の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12018
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    214
    ( 235 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・蛇腹タイプです
    【商品仕様】
    ・角ビン2L・4L用ノズルに
    ・角ビン2L・4L用
    ・色:白
    ・幅(mm):33
    ・奥行(mm):33
    ・高さ(mm):220
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・JANコード:4532036110140
    ・トラスココード:118-0287
    ・質量:15g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA 角ビン用ノズルの型番12018のページです。 型番12018に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA 角ビン用ノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA 角ビン用ノズル
    角ビン
    KOWA 角ビン1L
    ポリビン
    減容ボトル用ノズル
    ポリ容器(ノズル付)
    メーカーコーワコーワコーワコーワSEKISUIトラスコ中山
    通常価格214539543173 -887377 -
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト