17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並

通常単価(税別)
73
税込単価
80
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます【商品仕様】・高さ(mm):72・幅(mm):...

詳細を確認

    ご注意

    • 6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。

    型番:

    6084010001
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6084010001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6084010001
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73
    ( 80 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):72
    ・幅(mm):47
    ・奥行(mm):47
    ・名称:オーバーキャップ
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・トラスココード:772-6066
    ・質量:21.8g

    ご注意

    • 6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並の型番6084010001のページです。 型番6084010001に関する仕様情報を記載しております。
    TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
    TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)
    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)
    TAKEMOTO OTS-250 No.1(N)
    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型
    TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
    メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器
    通常価格73140270250284111
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト