17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
284
税込単価
312

【特長】・高粘度の吐出が可能なボトルです【商品仕様】・色:透明・容量(ml):...

詳細情報を確認する

型番:

2500040140
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    2500040140の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2500040140
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    284
    ( 312 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高粘度の吐出が可能なボトルです
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・容量(ml):815
    ・高さ(mm):110
    ・幅(mm):110
    ・奥行(mm):110
    ・名称:容器
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・トラスココード:772-5957
    ・質量:63.8g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型の型番2500040140のページです。 型番2500040140に関する仕様情報を記載しております。
    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    錆止め入れ
    5
    満足度:5.0
    完成品に塗る錆止めの容器として購入しました。 色は白いですが、少し透過性のある白なので残量も見えて良いです。 丈夫で軽量...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型
    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)
    TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
    TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)
    TAKEMOTO OTS-250 No.1(N)
    TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
    メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器
    通常価格28427073140250111
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました