17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

容器 115~333ml 透明 PET

通常単価(税別)
122195
税込単価
134215
通常出荷日:1日目~4日目

耐熱性や耐寒性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用し、洗剤やトイレタリー品などに使用できます。

  • 容量 (ml)
    ~499
  • その他
  • 材質1
    ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 色詳細
    透明
  • 名称
    容器
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細

  • 型番

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

型番

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

備考

最小発注数量
215ml
PBPI-200
772-5931
24
43
159
43
No.1(N) ミラーマット並ベ
10個
216ml
PEMI-200A
772-5841
21.4
45
163
45
No.1(N) ミラーマット並
10個
333ml
PEMI-300
772-5850
32
55
169
55
No.1(N)PET3822
10個
115ml
PEPI-100
772-5825
14.5
40
114
40
No.1(N) ミラーマット並
10個
163ml
PMP-150D
772-5752
20.5
55
97
55
No.1(N)
10個
281ml
SUPI-250
772-5761
29.9
69
108
69
No.1(N) ミラーマット並ベ
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195
( 215 )
4日目
122
( 134 )
1日目
152
( 167 )
1日目
130
( 143 )
1日目
162
( 178 )
1日目
165
( 182 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐熱性や耐寒性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用し、洗剤やトイレタリー品などに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器 115~333ml 透明 PETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容器 115~333ml 透明 PET
容器 38/136ml 透明 PET
大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000
高粘度容器
筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120
目盛付容器
メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器
通常価格122-60 -496 -290145160
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
容量(ml)~499~4991001~1001~~499~499
その他その他その他その他その他その他
材質1ポリエチレンテレフタレート(PET)ポリエチレンテレフタレート(PET)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリプロピレン(PP)-低密度ポリエチレン(LDPE)
色詳細透明透明透明透明透明透明
名称容器容器容器-容器-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト