17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)

通常単価(税別)
140
税込単価
154
通常出荷日:1日目

【特長】・手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです【商品仕様】・容量(ml):110・色:透明・高さ...

詳細を確認

    ご注意

    • 適合キャップについてはこちらをご覧ください。

    型番:

    1770010001
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1770010001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1770010001
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140
    ( 154 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです
    【商品仕様】
    ・容量(ml):110
    ・色:透明
    ・高さ(mm):111
    ・幅(mm):52
    ・奥行(mm):38
    ・名称:容器
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・トラスココード:772-5892
    ・質量:16.2g
    ・適合スプレーボトル:7010160501

    ご注意

    • 適合キャップについてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)の型番1770010001のページです。 型番1770010001に関する仕様情報を記載しております。
    TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)
    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)
    TAKEMOTO OTS-250 No.1(N)
    TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
    TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型
    メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器
    通常価格14027025011173284
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト