17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5 PRIMA5

GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5

通常単価(税別)
8,856
税込単価
9,742
通常出荷日:4日目

【特長】・真鍮鍛造ポンプ・熱に強いセラミックコーティングピストン採用してます・連続運転に強い4P誘導モ...

詳細を確認

    ご注意

    • 園芸用途以外では使用しないでください。

    型番:

    PRIMA5
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PRIMA5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRIMA5
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,856
    ( 9,742 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真鍮鍛造ポンプ・熱に強いセラミックコーティングピストン採用してます
    ・連続運転に強い4P誘導モーター採用してます
    ・吐出圧力10MPaの100V機種では類を見ないパワーと耐久性を持ったマシンです
    【商品仕様】
    ・比較的軽度な業務用連続作業に
    ・100V業務用
    ・最大吐出圧:10MPa
    ・最大吐出水量:6L/分
    ・高さ(mm):520
    ・幅(mm):175
    ・奥行(mm):175
    ・材質:ポンプ:真鍮
    ・JANコード:4006325508432
    ・トラスココード:868-8951
    ・質量:1.3kg

    ご注意

    • 園芸用途以外では使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5の型番PRIMA5のページです。 型番PRIMA5に関する仕様情報を記載しております。
    GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5
    蓄圧式噴霧器
    園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR
    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)
    蓄圧式噴霧器オプションパーツ 圧力レギュレーター
    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400
    メーカーGLORIAGLORIAGLORIAダリヤMATABIダリヤ
    通常価格8,85610,5795,353 -972 -3,9522,740
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト