ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 直尺 ステン |
|
新潟精機(SK) シルバースケール快段目盛 |
|
エスコ じょうご(アルミ製) |
|
SUGICO ステンレス万能ザル |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,132円 ( 1,245円 ) | 7日目 |
1,378円 ( 1,516円 ) | 7日目 |
1,592円 ( 1,751円 ) | 7日目 |
1,838円 ( 2,022円 ) | 7日目 |
2,157円 ( 2,373円 ) | 7日目 |
3,112円 ( 3,423円 ) | 7日目 |
3,679円 ( 4,047円 ) | 7日目 |
3,962円 ( 4,358円 ) | 7日目 |
5,518円 ( 6,070円 ) | 7日目 |
6,296円 ( 6,926円 ) | 7日目 |
7,924円 ( 8,716円 ) | 7日目 |
8,773円 ( 9,650円 ) | 7日目 |
9,764円 ( 10,740円 ) | 7日目 |
10,754円 ( 11,829円 ) | 7日目 |
【特長】
・従来の丸ミキシングボールと違いテーパーをつけて中の商品がすくいやすいです
・底が平面なので収納しやすくなりました


SUGICO
18-8 メッシュボール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水本機械製作所
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
5通常価格(税別):4,434円~

SUGICO
ステンレス万能ザル
0通常価格(税別):1,276円~

SUGICO
角型ステンレスバスケット
5通常価格(税別):5,818円~

フロンケミカル
ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ
0通常価格(税別):9,458円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):751円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
4.6通常価格(税別):77円~

トラスコ中山
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
4.5通常価格(税別):3,117円

トラスコ中山
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
3.3通常価格(税別):3,639円~