17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8 RL-8BK

ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8

通常単価(税別)
958
税込単価
1,054
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・I.BEAMラリーコンテナブラック#8・JANコード:4945296006816・トラス...

詳細を確認

    型番:

    RL-8BK
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RL-8BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RL-8BK
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    958
    ( 1,054 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・I.BEAMラリーコンテナブラック#8
    ・JANコード:4945296006816
    ・トラスココード:101-5728
    ・質量:0.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8の型番RL-8BKのページです。 型番RL-8BKに関する仕様情報を記載しております。
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #15
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #50
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34
    チェストI
    ASTAGE NVボックス #22 ブラック
    メーカーアステージアステージアステージアステージアイリスオーヤマアステージ
    通常価格9581,7243,4622,5142,399 -936
    通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト