17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
ミスミ
なんでもトレー
アステージ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
ヒシ
ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34 RL-34BK

ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34

    型番:

    RL-34BK
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RL-34BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RL-34BK
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,514
    ( 2,765 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・I.BEAMラリーコンテナブラック#34
    ・JANコード:4945296001712
    ・トラスココード:101-7296
    ・質量:1.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34の型番RL-34BKのページです。 型番RL-34BKに関する仕様情報を記載しております。
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #34
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #15
    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #50
    チェストI
    ASTAGE NVボックス #22 ブラック
    メーカーアステージアステージアステージアステージアイリスオーヤマアステージ
    通常価格2,5149581,7243,2792,399 -936
    通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト