17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック NV-13F-BK

ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック

通常単価(税別)
381
税込単価
419
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・NVボックス#13フタブラック・JANコード:4991068150577・トラスココード...

詳細を確認

    型番:

    NV-13F-BK
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NV-13F-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    381
    ( 419 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・NVボックス#13フタブラック
    ・JANコード:4991068150577
    ・トラスココード:101-7333
    ・質量:260g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラックの型番NV-13F-BKのページです。 型番NV-13F-BKに関する仕様情報を記載しております。
    ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック
    ASTAGE NVボックス #13 ブラック
    ASTAGE NVボックス #13 フタ クリアー
    ASTAGE NVボックス #13 クリア
    ASTAGE NVボックス #22 ブラック
    ASTAGE NVボックス #22 フタ クリアー
    メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
    通常価格381948381642936704
    通常出荷日4日目1日目4日目2日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト