17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASTAGE オリタタミコンテナフタスモーク NM-35クロ NM-35F-BK

ASTAGE オリタタミコンテナフタスモーク NM-35クロ

通常単価(税別)
750
税込単価
825
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・オリタタミコンテナフタスモークNMー35クロ・JANコード:4991068150096・...

詳細を確認

    型番:

    NM-35F-BK
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NM-35F-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NM-35F-BK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    750
    ( 825 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・オリタタミコンテナフタスモークNMー35クロ
    ・JANコード:4991068150096
    ・トラスココード:101-7323
    ・質量:400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASTAGE オリタタミコンテナフタスモーク NM-35クロの型番NM-35F-BKのページです。 型番NM-35F-BKに関する仕様情報を記載しております。
    ASTAGE オリタタミコンテナフタスモーク NM-35クロのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASTAGE オリタタミコンテナフタスモーク NM-35クロ
    ASTAGE オリタタミコンテナフタスモーク NM-35シロ
    ASTAGE オリタタミシキコンテナスモーク NM-35クロ
    ASTAGE オリタタミシキコンテナスモーク NM-35シロ
    カラーキュビック CQB-35
    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段
    メーカーアステージアステージアステージアステージアイリスオーヤマ天馬
    通常価格7507502,1982,2452,168 -9,254
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト