17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR FITS-MESH-FM6504-BR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FITS-MESH-FM6504-BR

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・編目模様を施したナチュラル感のあるパネルです
・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です
・左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です
・側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です
【商品仕様】
・専用脚付(すべり止め付)
・完成品
・天板:木製(低ホルムアルデヒド仕様)
・材質:本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン
・すべり止め:ポリエチレン
・前パネル:スチロール樹脂
・天板:MDF化粧板
・JANコード:4904746080189
・トラスココード:856-4470
・質量:12.4kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト