ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェスト 350(奥行)×836(高さ)×590(幅)mm CCT-9060-OW

チェスト 350(奥行)×836(高さ)×590(幅)mm

通常単価(税別)
11,156
税込単価
12,272
通常出荷日:4日目

【特長】・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズの家具です・スリムなサイ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    590
  • 奥行 (mm)
    350
  • 高さ (mm)
    836
  • 質量(g)
    47
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
    519×285×135(約)
  • 耐荷重(kg)
    30kg(天板)/10kg(棚板1枚当たり)
  • 仕様
    プリント紙化粧繊維板(MDF)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CCT-9060-OW
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCT-9060-OWの仕様・寸法情報

間口(mm)
590
奥行(mm)
350
高さ(mm)
836
オフホワイト
質量(g)
47
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
519×285×135(約)
耐荷重(kg)
30kg(天板)/10kg(棚板1枚当たり)
仕様
プリント紙化粧繊維板(MDF)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCT-9060-OW

最小発注数量
オフホワイト
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,156
( 12,272 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズの家具です
・スリムなサイズで品揃えしているので、お部屋のスペースに合わせて設置いただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェスト 350(奥行)×836(高さ)×590(幅)mmの型番CCT-9060-OWのページです。 型番CCT-9060-OWに関する仕様情報を記載しております。
チェスト 350(奥行)×836(高さ)×590(幅)mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェスト 350(奥行)×836(高さ)×590(幅)mm
ハードプロバスケット
BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
CBボックス CX-5Fシリーズ
スリムチェスト NSSシリーズ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格11,1562,5261,020 -1,1782,267 -3,561
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目2日目〜1日目
間口(mm)590485619400415309
奥行(mm)350382443530290380
高さ(mm)83629344170-590
質量(g)471260730900.0-2350.0
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ519×285×135(約)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト