ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーラック 590×350×836mm CFR-9060-OW

フリーラック 590×350×836mm

通常単価(税別)
6,340
税込単価
6,974
通常出荷日:4日目

【特長】・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズの家具です・スリムなサイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 奥行 (mm)
    301~449
  • 高さ (mm)
    ~900
  • 棚板 (枚)
    4(可動棚)
  • サイズ:幅×奥行×高さ (mm)
    590×350×836
  • 棚内寸 (mm)
    270×331.5×804(約)
  • 棚板サイズ (mm)
    269×331×16(約)
  • 耐荷重 (kg)
    30(天板)/10(棚板1枚当たり)
  • 材質
    プリント紙化粧パーティクルボード/プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 質量 (kg)
    19.02

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CFR-9060-OW
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CFR-9060-OWの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
奥行(mm)
301~449
高さ(mm)
~900
棚板(枚)
4(可動棚)
オフホワイト
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
590×350×836
棚内寸(mm)
270×331.5×804(約)
棚板サイズ(mm)
269×331×16(約)
耐荷重(kg)
30(天板)/10(棚板1枚当たり)
JANコード
4967576302111
トラスココード
100-1466
材質
プリント紙化粧パーティクルボード/プリント紙化粧繊維板(MDF)
質量(kg)
19.02
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CFR-9060-OW

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オフホワイト
4967576302111
100-1466
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,340
( 6,974 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ねて・並べて自分スタイルに組み合わせが楽しめるCollanシリーズの家具です
・スリムなサイズで品揃えしているので、お部屋のスペースに合わせて設置いただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーラック 590×350×836mmの型番CFR-9060-OWのページです。 型番CFR-9060-OWに関する仕様情報を記載しております。
フリーラック 590×350×836mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーラック 590×350×836mm
メタルラック 間口1200mm・1500mm
フラップラック CHRシリーズ
メタルラック MR-1218DJ
メタルラック MR-1518DJ
ワイヤーラック シェルフ 3段
メーカーアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワン
通常価格6,34025,738 -7,93529,71140,24713,300
通常出荷日4日目2日目4日目9日目11日目8日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
奥行(mm)301~449450~460301~449600~600~301~449
高さ(mm)~9001800~~9001501~17991501~1799~899
棚板(枚)4(可動棚)-----
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)590×350×836-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト