ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色

TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色 SAE-1500UDK1 DG
通常単価(税別)
39,702
税込単価
43,672
通常出荷日:7日目

【特長】・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

型番:

SAE-1500UDK1 DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAE-1500UDK1 DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
スチール
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

図面

SAE-1500UDK1 DG

TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-1TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-2TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-3TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数
型番
SAE-1500UDK1 DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,702
( 43,672 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です
・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています
・引出付で簡単に収納できます
【商品仕様】
・引出し内寸間口×奥行×深さ(mm):393×395×45
・均等荷重(kg):300
・天板材質:スチール
・間口(mm):1500
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:薄型1列1段UDK-001Wカギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ダークグレー
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-6458
・質量:43kg

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色の型番SAE-1500UDK1 DGのページです。 型番SAE-1500UDK1 DGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO SAE型作業台 1500X750XH740 薄型1段引出付 DG色
TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色
TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,70236,81242,92851,09460,62568,374
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)12001200900150015001500
奥行 (mm)750750750750750750
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)300300300300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト