ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色 RAE-1500LT2-W
通常単価(税別)
58,32746,346
税込単価
64,16050,981
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます・主要部が溶接構造のため、耐...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。

型番:

RAE-1500LT2-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAE-1500LT2-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
リノリューム張
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

図面

RAE-1500LT2-W

TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色 図面

型番リスト

表示件数
型番
RAE-1500LT2-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,32746,346
( 50,981 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます
・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1500
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・下棚:AELT型2枚
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・JANコード:4989999578201
・トラスココード:467-1945
・質量:40kg

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色の型番RAE-1500LT2-Wのページです。 型番RAE-1500LT2-Wに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格58,32750,93350,63968,37460,62546,115
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)150012001500150015001500
奥行 (mm)750750750750750750
高さ (mm)740740740740740808
均等荷重(kg)300300300300300150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト