ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色 RAE-1500C75 W
通常単価(税別)
37,400
税込単価
41,140
通常出荷日:4日目

【特長】・φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

型番:

RAE-1500C75 W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAE-1500C75 Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
808
均等荷重(kg)
150
天板材質
リノリューム張
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

図面

RAE-1500C75 W

TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色 取扱説明書-1TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
RAE-1500C75 W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,400
( 41,140 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています
・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性がありますまた防水性・耐油性・防汚性に優れています
・キャスター付で移動に便利です
【商品仕様】
・75mm自在車2個・75mm自在車(ストッパー付)2個
・キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
・キャスター付
・均等荷重(kg):150
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1500
・奥行(mm):750
・高さ(mm):808
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・JANコード:4989999588866
・トラスココード:454-5516
・質量:38kg

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色の型番RAE-1500C75 Wのページです。 型番RAE-1500C75 Wに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色
TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色
軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,40037,92132,69354,32933,38827,852 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)15001200180015001200-
奥行 (mm)750750600750750-
高さ (mm)808847809740848808
均等荷重(kg)150150300300150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト