ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付 AE-1500YURB
通常単価(税別)
32,324
税込単価
35,556
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・天板材質:ポリ・間口(mm):1500・奥行(mm):750・高さ(mm):740・JA...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

型番:

AE-1500YURB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-1500YURBの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
AE-1500YURB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,324
( 35,556 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・天板材質:ポリ
・間口(mm):1500
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・JANコード:4989999814446
・トラスココード:285-2021
・質量:40kg

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付の型番AE-1500YURBのページです。 型番AE-1500YURBに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付
TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色
TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,32442,06760,62550,63960,62547,751
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)150015001500150015001500
奥行 (mm)750600750750750600
高さ (mm)7407407407407401044
均等荷重(kg)300300300300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト