ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色 AE-1500F1-YG
通常単価(税別)
40,598
税込単価
44,658
通常出荷日:4日目

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます・引出しは使い勝手に応じて使いやす...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

型番:

AE-1500F1-YG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-1500F1-YGの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

図面

AE-1500F1-YG

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色 取扱説明書-1TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
AE-1500F1-YG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,598
( 44,658 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1500
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:1列1段F-1カギあり
・色:ヤンググリーン
・材質:本体:スチール
・トラスココード:466-6976
・質量:44.5kg

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色の型番AE-1500F1-YGのページです。 型番AE-1500F1-YGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
TRUSCO HAE型立作業台 1500X750XH900 2段引出付 YG色
TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 YG色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,59848,17248,17257,01354,32945,829
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)150015001500150015001200
奥行 (mm)750750750750750750
高さ (mm)740740740900740900
均等荷重(kg)300300300300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト