ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色 AE-1209YURB DG
通常単価(税別)
41,36533,547
税込単価
45,50236,902
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます・ポリ化粧天板を使用...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

型番:

AE-1209YURB DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-1209YURB DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
900
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

図面

AE-1209YURB DG

TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-1TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-2TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-3

型番リスト

表示件数
型番
AE-1209YURB DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,36533,547
( 36,902 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・上棚付で物の管理に便利です
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1200
・奥行(mm):900
・高さ(mm):1044
・上棚:YUR-B型
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ダークグレー
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-2835
・質量:39.5kg

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色の型番AE-1209YURB DGのページです。 型番AE-1209YURB DGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色
TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色
TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色
TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色
TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色
TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,36545,84024,68242,06742,75447,751
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1200120090015009001500
奥行 (mm)900900450600750600
高さ (mm)7401044104474010441044
均等荷重(kg)300300300300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト