17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

    AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm
    通常単価(税別)
    35,23638,915特別価格
    税込単価
    38,76042,807特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:4日目

    【特長】・Ф75mmキャスターを採用し、コストを抑えています・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソ...

    詳細を確認
    • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    AE型作業台の寸法図

    TRUSCO AE型作業台 1200X750 75φキャスター付 W色 図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    TRUSCO AE型作業台 1200X750 75φキャスター付 W色 取扱説明書-1TRUSCO AE型作業台 1200X750 75φキャスター付 W色 取扱説明書-2

    型番リスト

    表示件数

    間口 (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    1200
    4989999588514
    454-2762
    31
    1個
    1500
    4989999588538
    454-2908
    35.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,23628,576
    ( 31,434 )
    4日目
    38,91531,560
    ( 34,716 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Ф75mmキャスターを採用し、コストを抑えています
    ・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
    ・キャスター付で移動に便利です

    ご注意

    • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm
    軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・φ75MMゴムキャスター付) 高さ調節機能付
    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ
    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ
    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMR型100Kgタイプ
    軽量作業台(基本タイプ) AE型
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格35,236-43,466 -47,30374,90674,67723,994
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    奥行 (mm)750600600600600450
    高さ (mm)809716~1016808~1018808~1018808~1018740
    均等荷重(kg)15080100100100300
    天板材質ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧スチールリノリューム張リノリューム張

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト