ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色 AE-1200C100-W
通常単価(税別)
33,388
税込単価
36,727
通常出荷日:4日目

【特長】・キャスター付で、作業台を移動する際に便利です【商品仕様】・100mm自在車2個・100mm(...

詳細を確認
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

型番:

AE-1200C100-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-1200C100-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
848
均等荷重(kg)
150
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
AE-1200C100-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,388
( 36,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で、作業台を移動する際に便利です
【商品仕様】
・100mm自在車2個・100mm(ストッパー付)2個
・キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
・均等荷重(kg):150
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):848
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・トラスココード:466-6836
・質量:33.5kg

ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色の型番AE-1200C100-Wのページです。 型番AE-1200C100-Wに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色
TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色
TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色
軽量作業台(Φ100MMキャスター付)
TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,38837,92132,69337,40032,868 -48,172
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1200120018001500-1500
奥行 (mm)750750600750-750
高さ (mm)848847809808-740
均等荷重(kg)150150300150200300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト