ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色 RAEM-1860F1 W
通常単価(税別)
59,512
税込単価
65,463
通常出荷日:4日目

【特長】・引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です・高さ調節が650-950mm(調整ピッ...

詳細を確認

型番:

RAEM-1860F1 W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAEM-1860F1 Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
650~950
均等荷重(kg)
150
天板材質
リノリューム張
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

商品情報

図面

RAEM-1860F1 W

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色 取扱説明書-1TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色 取扱説明書-2TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色 取扱説明書-3TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数
型番
RAEM-1860F1 W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,512
( 65,463 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です
・高さ調節が650-950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます
・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性がありますまた防水性・耐油性・防汚性に優れています
・深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です
・引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます
【商品仕様】
・昇降ピッチ:50mm
・アジャスター調整範囲:20mm
・均等荷重(kg):150
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1800
・奥行(mm):600
・高さ(mm):650-950
・引出し:1列1段F-1カギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・昇降方式:金具調整式
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-5915
・質量:50.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色の型番RAEM-1860F1 Wのページです。 型番RAEM-1860F1 Wに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色
TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色
TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色
TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色
TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色
TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格59,51249,72864,56776,32080,41748,062
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)180018001200120015001500
奥行 (mm)600600750750750750
高さ (mm)650~950718~1018650~950650~950650~950718~1018
均等荷重(kg)1508015015015080

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト