ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色 GWP-1275F1-YG

TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

通常単価(税別)
54,867
税込単価
60,354
通常出荷日:4日目

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です・引出し取り付け位置は作業者の使い...

詳細を確認

ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外に取り付け可能です。

型番:

GWP-1275F1-YG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GWP-1275F1-YG

TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色 取扱説明書-1TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色 取扱説明書-2

GWP-1275F1-YGの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
800
天板材質
ダップ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWP-1275F1-YG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,867
( 60,354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です
・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます
・主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています
・六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます
・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます
【商品仕様】
・各種製造メーカー等、工場内作業に適しています
・アジャスター調整範囲:20mm
・均等荷重(kg):800
・天板材質:ダップ樹脂
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:1列1段F-1カギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ヤンググリーン
・材質:本体:スチール
・トラスココード:466-8685
・質量:51.5kg

ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外に取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色の型番GWP-1275F1-YGのページです。 型番GWP-1275F1-YGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加は可能ですか?
A
この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色
TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色
TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色
TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色
作業台 薄型1段引出付
AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,86767,02859,72465,48155,447 -55,978 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1200150012001200--
奥行 (mm)750750750750--
高さ (mm)740740740740885740
均等荷重(kg)800800800800500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト