17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワーキングカート

ワーキングカート

通常単価(税別)
32,78034,436
税込単価
36,05837,880
通常出荷日:8日目

【特長】・パソコンをのせて、制御機器のティーチング作業も楽々移動できます・キャスターは安全なブレーキ付...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 材質
    アルミ押出材(A6N01S-T5)(アルミフレーム)
  • キャスター径 (mm)
    Ф75(ブレーキ付ゴム製)
  • 外寸法 (mm)
    600×500×1000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 部品出荷になります。組立費別途見積
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

質量

(kg)

最小発注数量
4560248900945
127-2639
棚板付
14
1個
4560248900952
127-5783
棚板付
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,780
( 36,058 )
8日目
34,436
( 37,880 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンをのせて、制御機器のティーチング作業も楽々移動できます
・キャスターは安全なブレーキ付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 部品出荷になります。組立費別途見積

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワーキングカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーキングカート
シューター アルミフレーム 作業台
セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800
セル作業台 (手動昇降機付)
セル作業台
シューター(2列3段)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)スペーシアスペーシアスペーシア
通常価格32,780-18,724 -44,94562,134 -58,835 -101,639
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成完成品完成品完成品組立式組立式組立式
材質アルミ押出材(A6N01S-T5)(アルミフレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)(アルミフレーム)、ポリプロピレン(ホイール)アルミ押出材(アルマイト処理)(フレーム)---
キャスター径(mm)Ф75(ブレーキ付ゴム製)ゴム製Ф75mmストッパー付----
外寸法(mm)600×500×1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト