ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台両面引出付スノコ棚 75mmキャスター付 WDWSC-18090-U75 WDWSC-18090-U75

ステンレス作業台両面引出付スノコ棚 75mmキャスター付 WDWSC-18090-U75

通常単価(税別)
155,224
税込単価
170,746
通常出荷日:5日目

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・φ75mmウレタンキャスター付です・収納に便...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 引出し内寸間口 (mm)
    350
  • 引出し内寸奥行 (mm)
    290
  • 引出し内寸深さ (mm)
    100
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理
    No.4仕上
  • キャスター
    75mm(ストッパー付)

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

型番:

WDWSC-18090-U75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDWSC-18090-U75の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
均等荷重(kg)
150
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
引出し内寸間口(mm)
350
引出し内寸奥行(mm)
290
引出し内寸深さ(mm)
100
材質1
ステンレス(SUS430)
表面処理
No.4仕上
キャスター
75mm(ストッパー付)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WDWSC-18090-U75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,224
( 170,746 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・φ75mmウレタンキャスター付です
・収納に便利な引出付です
【商品仕様】
・作業台スノコ棚付
・移動台
・引出寸法(mm)350×290×100
・間口(mm):1800
・奥行(mm):900
・高さ(mm):800
・引出し(個):8
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・下棚:スノコ棚板
・均等荷重(kg):150
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:123-8046
・質量:94.2kg

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台両面引出付スノコ棚 75mmキャスター付 WDWSC-18090-U75の型番WDWSC-18090-U75のページです。 型番WDWSC-18090-U75に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス作業台両面引出付スノコ棚 75mmキャスター付 WDWSC-18090-U75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台両面引出付スノコ棚 75mmキャスター付 WDWSC-18090-U75
ステンレス作業台両面引出付スノコ棚 WDWS-18090
ステンレス作業台両面引出付ベタ棚 75mmキャスター付 WDWBC-12090-U75
ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 75mmキャスター付 WDSC-12075-U75
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-12045-U75
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格155,224152,136124,15081,34587,29954,340
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
均等荷重(kg)150250150-200200
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト