17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSシリーズ

通常単価(税別)
53,023109,838
税込単価
58,325120,822
通常出荷日:5日目

【特長】・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm)
    800
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 引出し内寸間口 (mm)
    300
  • 引出し内寸奥行 (mm)
    290
  • 引出し内寸深さ (mm)
    100
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理
    No.4仕上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャスター CU-75、CR-75について、ミスミでの取り扱いは終了しております。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 引出し数

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

トラスココード

質量(g)

引出し数

最小発注数量
1200
600
116-1455
40400
2
1個
1200
750
116-1456
45500
2
1個
1500
750
116-1459
55800
3
1個
1800
600
116-1460
61100
4
1個
1800
900
116-1462
72100
4
1個
900
450
116-1453
28500
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,865
( 80,152 )
5日目
76,521
( 84,173 )
5日目
88,225
( 97,048 )
5日目
97,796
( 107,576 )
5日目
109,838
( 120,822 )
5日目
53,023
( 58,325 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・収納に便利な引出付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャスター CU-75、CR-75について、ミスミでの取り扱いは終了しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSシリーズ
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDBNシリーズ
ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ
ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ
ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ
ステンレス作業台片面引出付三方枠キャスター付 WDTCシリーズ
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格53,023-62,417 -43,143 -59,413 -27,671 -66,189 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)800800800800800800
均等荷重(kg)250400250150250150
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト