ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台片面引出付H枠 WDH-15060 WDH-15060

ステンレス作業台片面引出付H枠 WDH-15060

通常単価(税別)
80,315
税込単価
88,347
通常出荷日:5日目

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・収納に便利な引出付です【商品仕様】・作業台H...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 引出し内寸間口 (mm)
    375
  • 引出し内寸奥行 (mm)
    350
  • 引出し内寸深さ (mm)
    100
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理
    No.4仕上

ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番:

WDH-15060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDH-15060の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
均等荷重(kg)
150
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
引出し内寸間口(mm)
375
引出し内寸奥行(mm)
350
引出し内寸深さ(mm)
100
材質1
ステンレス(SUS430)
表面処理
No.4仕上

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WDH-15060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,315
( 88,347 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・収納に便利な引出付です
【商品仕様】
・作業台H枠付
・引出寸法(mm)375×350×100
・間口(mm):1500
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・引出し(個):3
・下棚:H枠
・均等荷重(kg):150
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:124-1271
・質量:46kg

ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付H枠 WDH-15060の型番WDH-15060のページです。 型番WDH-15060に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス作業台片面引出付H枠 WDH-15060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台片面引出付H枠 WDH-15060
ステンレス作業台片面引出付H枠 WDHシリーズ
ステンレス作業台 片面引出付H枠タイプ
ステンレス作業台(H枠)
ステンレス作業台(H枠)
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚
メーカーシンコーシンコーコクゴアズワンケニスシンコー
通常価格80,31559,413 -70,576 -40,344 -38,080 -40,542 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜8日目〜8日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
均等荷重(kg)150150150150-250
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式完成品完成品組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト