ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75 WBNC-18075-U75

ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75

通常単価(税別)
87,299
税込単価
96,029
通常出荷日:5日目

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・φ75mmウレタンキャスター付です【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理
    No.4仕上
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ウレタン
  • キャスター
    75mm(ストッパー付)

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

型番:

WBNC-18075-U75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WBNC-18075-U75の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
均等荷重(kg)
200
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
材質1
ステンレス(SUS304)
表面処理
No.4仕上
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ウレタン
キャスター
75mm(ストッパー付)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WBNC-18075-U75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,299
( 96,029 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・φ75mmウレタンキャスター付です
【商品仕様】
・天板:平天板
・下棚:平棚板
・キャスター取付ねじサイズ:M20×2.5
・間口(mm):1800
・奥行(mm):750
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・下棚:平棚板
・天板:平天板
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン
・トラスココード:123-6516
・質量:44.1kg

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75の型番WBNC-18075-U75のページです。 型番WBNC-18075-U75に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-12045-U75
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ
ステンレス作業台ベタ棚 100mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ
ステンレス作業台ベタ棚キャスター付
ステンレス作業台両面引出付ベタ棚 75mmキャスター付 WDWBC-12090-U75
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格87,29954,34027,040 -31,287 -28,788 -107,921
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
均等荷重(kg)200200200200150150
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト