17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台パンチング天板スノコ棚 PWSシリーズ

ステンレス作業台パンチング天板スノコ棚 PWSシリーズ

通常単価(税別)
47,17780,275
税込単価
51,89588,303
通常出荷日:16日目

【特長】・Φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1500
750
124-1262
31900
1個
900
600
123-9629
18800
1個
900
750
124-1247
21300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,275
( 88,303 )
16日目
47,177
( 51,895 )
16日目
54,629
( 60,092 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台パンチング天板スノコ棚 PWSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台パンチング天板スノコ棚 PWSシリーズ
ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPBシリーズ
ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTNシリーズ
ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ
ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ
ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格47,177-60,515 -72,888 -45,254 -43,143 -27,671 -
通常出荷日16日目12日目〜16日目16日目5日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)800800800800800800
均等荷重(kg)300300120120250250
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト