ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHC-9075-U75 PWHC-9075-U75

ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHC-9075-U75

通常単価(税別)
54,300
税込単価
59,730
通常出荷日:17日目

【特長】・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理
    No.4仕上
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ウレタン
  • キャスター
    75mm、ストッパー付

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

型番:

PWHC-9075-U75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWHC-9075-U75の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
均等荷重(kg)
120
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
材質1
ステンレス(SUS430)
表面処理
No.4仕上
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ウレタン
キャスター
75mm、ストッパー付

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWHC-9075-U75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,300
( 59,730 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・φ75mmウレタンキャスター付です
【商品仕様】
・作業台H枠付
・移動台
・作業台H枠付
・移動台
・間口(mm):900
・奥行(mm):750
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:123-8124
・質量:19.9kg

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHC-9075-U75の型番PWHC-9075-U75のページです。 型番PWHC-9075-U75に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHC-9075-U75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHC-9075-U75
ステンレス作業台パンチング天板ベタ棚キャスター付 PWPBNC-9060-U75
ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHNC-6045-U75
ステンレス作業台片面引出付H枠 75mmキャスター付 WDHC-18045-U75
ステンレス作業台パンチング天板H枠 PWH-9060
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格54,30087,52041,229101,21449,67987,299
通常出荷日17日目11日目5日目5日目17日目5日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
均等荷重(kg)120120150150120200
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト