ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
【商品仕様】
・ワゴン2段仕様
・総耐荷重(kg/台):60
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:131-6499
・質量:14.1kg

トラスコ中山
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

積水化学工業
テープカッター ヘルパーT型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレスサポートテーブル
0通常価格(税別):33,600円~

アズワン
机下台
0通常価格(税別):3,700円

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

サカエ
中量作業台KTタイプ
4.3通常価格(税別):31,589円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~