17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75 PMN03-7560-U75

シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75

通常単価(税別)
105,381
税込単価
115,919
通常出荷日:19日目

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・...

詳細を確認

    型番:

    PMN03-7560-U75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PMN03-7560-U75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMN03-7560-U75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,381
    ( 115,919 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐食性に優れたSUS304製です
    ・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
    ・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
    ・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
    【商品仕様】
    ・ワゴン3段仕様
    ・総耐荷重(kg/台):60
    ・間口(mm):750
    ・奥行(mm):600
    ・高さ(mm):800
    ・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
    ・材質:ステンレス(SUS304)
    ・No.4仕上
    ・トラスココード:133-5339
    ・質量:18.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75の型番PMN03-7560-U75のページです。 型番PMN03-7560-U75に関する仕様情報を記載しております。
    シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75
    ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段
    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75
    ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段
    ステンレス作業台パンチング天板ベタ棚キャスター付 PWPBNC-9060-U75
    ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHC-9075-U75
    メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
    通常価格105,38172,289 -81,14042,320 -87,52054,300
    通常出荷日19日目16日目17日目19日目11日目17日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト