17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ ロッカー LK4JND-AW LK4JND-AW

ナイキ ロッカー LK4JND-AW

通常単価(税別)
87,56468,807
税込単価
96,32075,688
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【商品仕様】・網棚2枚・ハンガーパイプ・鏡・傘立・滴受・ダイヤル錠仕様・間口(mm):900・奥行(m...

詳細を確認

    型番:

    LK4JND-AW
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ ロッカー LK4JND-AW  製品特長・仕様

    LK4JND-AWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 91日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LK4JND-AW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,56468,807
    ( 75,688 )
    91日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・網棚2枚・ハンガーパイプ・鏡・傘立・滴受
    ・ダイヤル錠仕様
    ・間口(mm):900
    ・奥行(mm):515
    ・高さ(mm):1790
    ・トラスココード:119-2672
    ・質量:51.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ ロッカー LK4JND-AWの型番LK4JND-AWのページです。 型番LK4JND-AWに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ ロッカー LK4JND-AWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ ロッカー LK4JND-AW
    ナイキ 取付用マグネット
    4段キャビネット UDC型
    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)
    作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様)
    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)
    メーカーナイキナイキトラスコ中山サカエサカエサカエ
    通常価格87,5641,91271,02054,744 -54,261 -50,993 -
    通常出荷日91日目18日目8日目3日目3日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト