ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・作業台・トラスココード:122-8830・質量:35kg

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
軽量作業台KHタイプ
4.5通常価格(税別):27,470円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):35,501円~