ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー SFE501

エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー

通常単価(税別)
15,056
税込単価
16,562
通常出荷日:4日目

【特長】・最後まで使い易い親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止するので、ロールの最後まで使い易いです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    緩衝材関連製品
  • 材質
    スチール
  • 本体寸法間口 (mm)
    600(ロールシャフト込み710)
  • 本体寸法奥行 (mm)
    345
  • 本体寸法高さ (mm)
    210
  • JANコード
    4962967015014
  • トラスココード
    121-4656
  • 質量 (g)
    3000

ご注意

  • 本品は紙緩衝材専用ですので、他用途でのご利用はお控えください

型番:

SFE501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFE501の仕様・寸法情報

商品タイプ
緩衝材関連製品
材質
スチール
本体寸法間口(mm)
600(ロールシャフト込み710)
本体寸法奥行(mm)
345
本体寸法高さ(mm)
210
JANコード
4962967015014
トラスココード
121-4656
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFE501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,056
( 16,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最後まで使い易い親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止するので、ロールの最後まで使い易いです
・刃物を使わない安全設計刃物を使わず紙をカットできるので、とても安全です
・刃物の欠片が出ないので異物の混入も防ぐことが出来ます
・シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できる様に部品はシンプルかつ最小限で、ドライバー1本で組立可能です
・通販・小物製品梱包時のすきま埋め作業時に
【商品仕様】
・推奨ロールサイズ:550mm幅以下X350M巻(ロール直径240mm以下)

ご注意

  • 本品は紙緩衝材専用ですので、他用途でのご利用はお控えください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサーの型番SFE501のページです。 型番SFE501に関する仕様情報を記載しております。
エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスファクトリー 紙緩衝材専用ディスペンサー ボーガスディスペンサー
緩衝材ロールスタンド
作業台用オプション 連結脚専用レンチ
ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・SUS430) 専用双輪キャスターセット
作業台用上棚板
配線収納ダクト
メーカーもりや産業もりや産業サカエ東製作所大阪製罐サカエ
通常価格15,05650,1401,9124,01625,746 -4,272 -
通常出荷日4日目4日目3日目1日目8日目3日目
商品タイプ緩衝材関連製品-----
材質スチール-----
本体寸法間口(mm)600(ロールシャフト込み710)-----
本体寸法奥行(mm)345-----
本体寸法高さ(mm)210-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト