17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

通常単価(税別)
30,321
税込単価
33,353
通常出荷日:6日目

【特長】・新発想ハンドル回転式収納合板台車です・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できま...

詳細を確認

    型番:

    WKH9060100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WKH9060100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WKH9060100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,321
    ( 33,353 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新発想ハンドル回転式収納合板台車です
    ・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます
    ・合板台車と手押し台車1台2役です
    ・針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です
    【商品仕様】
    ・引越し作業に平台車と手押し台車の機能を兼ねているので、最適です
    ・完成品
    ・自在キャスター4個
    ・省音タイプ
    ・平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ
    ・均等荷重(kg):300
    ・長さ(mm):850
    ・幅(mm):580
    ・高さ(mm):150
    ・ハンドル高さ(mm):900
    ・板厚(mm):18
    ・キャスター径(mm):100
    ・材質:荷台:針葉樹合板
    ・ハンドル:スチール
    ・キャスター金具:新素材特殊鋼
    ・車輪:ナイロンホイールゴム車ベアリング入
    ・トラスココード:467-7331
    ・質量:11.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)の型番WKH9060100のページです。 型番WKH9060100に関する仕様情報を記載しております。
    ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)
    マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様
    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ
    連結型樹脂製平台車"ビートル"(平台車)キャスターストッパー付
    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ
    連結型樹脂製平台車"ビートル"(平台車・とめたろう付)キャスターストッパー付
    メーカーワコーパレットワコーパレットトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格30,32129,97611,959 -8,657 -11,317 -9,565 -
    通常出荷日6日目4日目1日目〜4日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト