17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールボックスパレット カーゴプレスタ WKP-1180H

通常単価(税別)
38,992
税込単価
42,891
通常出荷日:4日目

【特長】・標準品の高さ1700mmより高くしたことで、大きな荷物にも対応できます。・拭き取り洗浄が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 有効内寸(長さ×幅×高さ) (mm)
    745×1040×1750
  • 外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)
    800×1100×2000
  • 質量 (kg)
    51
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付き×2、自在×2
  • 本体表面処理
    カチオン電着塗装+粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ジェンゴム
  • 床板材質
    プラスチック

型番:

WKP-1180H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WKP-1180Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
有効内寸(長さ×幅×高さ)(mm)
745×1040×1750
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
800×1100×2000
質量(kg)
51
キャスター仕様
自在ストッパー付き×2、自在×2
本体表面処理
カチオン電着塗装+粉体塗装
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ジェンゴム
床板材質
プラスチック

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WKP-1180H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,992
( 42,891 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品の高さ1700mmより高くしたことで、大きな荷物にも対応できます。
・拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観が損なわれません。
・カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用しているので、傷が付きにくいです。
【仕様】
・床板ワンタッチ機構
・自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
・旋回仕様
・均等荷重:500kg
・外寸:800×1100×2000mm
・有効内寸:745×1040×1750mm
・キャスター径:150mm
・質量:51kg
・材質(本体):スチール
・材質(床板):プラスチック
・材質(キャスター金具):スチール
・材質(車輪):ジェンゴム
・本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールボックスパレット カーゴプレスタ WKP-1180Hの型番WKP-1180Hのページです。 型番WKP-1180Hに関する仕様情報を記載しております。
ロールボックスパレット カーゴプレスタ WKP-1180Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールボックスパレット カーゴプレスタ WKP-1180H
ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)
1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)
ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W1100XD800用
メーカーワコーパレットワコーパレットエスコエスコエスコワコーパレット
通常価格38,99242,59042,60556,20768,1597,931
通常出荷日4日目7日目4日目2日目1日目4日目
商品タイプカゴ車-カゴ車カゴ車カゴ車-
本体材質スチール製-スチール製スチール製スチール製-
均等荷重(kg)500-500500150-
本体/オプション本体-本体本体本体-
有効内寸(長さ×幅×高さ)(mm)745×1040×1750-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト