17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

通常単価(税別)
42,590
税込単価
46,849
通常出荷日:7日目

【特長】・従来標準品の高さ1700mmより高くすることで、大きな荷物にも対応できます・拭き取り洗浄が可...

詳細を確認

    型番:

    WKP-11580H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WKP-11580Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WKP-11580H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,590
    ( 46,849 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来標準品の高さ1700mmより高くすることで、大きな荷物にも対応できます
    ・拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます
    ・カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています
    【商品仕様】
    ・床板ワンタッチ機構
    ・自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
    ・旋回仕様
    ・均等荷重(kg):500
    ・有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:745×1090×1750
    ・キャスター径(mm):150
    ・材質:本体:スチール
    ・本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装
    ・床板:プラスチック
    ・キャスター金具:スチール
    ・車輪:ジェンゴム
    ・トラスココード:110-9159
    ・質量:52.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000の型番WKP-11580Hのページです。 型番WKP-11580Hに関する仕様情報を記載しております。
    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000
    ロールボックスパレット カーゴプレスタ WKP-1180H
    1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)
    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1150XD800用
    1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
    645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)
    メーカーワコーパレットワコーパレットエスコワコーパレットエスコエスコ
    通常価格42,59038,99242,6059,93056,20768,159
    通常出荷日7日目4日目4日目7日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト