17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX 輪太郎 BS3000T BS3000T

HARAX 輪太郎 BS3000T

通常単価(税別)
163,300150,578
税込単価
179,630165,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています・前後フレームは取り外し可能な差込式です【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一輪・リヤカー
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    350
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    エアータイヤ
  • 車輪径 (mm)
    650
  • タイヤタイプ
    TR-26×2-1/2T
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    1200×800
  • 質量 (kg)
    24.6
  • タイヤ幅 (cm)
    6.8

型番:

BS3000T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS3000Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
一輪・リヤカー
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
350
本体/オプション
本体
商品詳細
エアータイヤ
車輪径(mm)
650
タイヤタイプ
TR-26×2-1/2T
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
1200×800
質量(kg)
24.6
タイヤ幅(cm)
6.8

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS3000T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,300150,578
( 165,636 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています
・前後フレームは取り外し可能な差込式です
【商品仕様】
・タイヤ:26×2・1/2エアータイヤ仕様
・組立品
・均等荷重:350kg
・長さ(mm):2230
・幅(mm):1170
・高さ(mm):810
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1200×800
・タイヤタイプ:TR26×2ー1/2Tエアータイヤ
・均等荷重(kg):350
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356401024
・トラスココード:133-8751
・質量:24.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HARAX 輪太郎 BS3000Tの型番BS3000Tのページです。 型番BS3000Tに関する仕様情報を記載しております。
HARAX 輪太郎 BS3000Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HARAX 輪太郎 BS3000T
HARAX 輪太郎 BS-3000N
HARAX 輪太郎 BS-3000NG
HARAX 輪太郎 BS3000TG
輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN
リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格163,300163,300195,501195,501376,80054,811
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製ステンレス製アルミ製
均等荷重(kg)350350350350350-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
商品詳細エアータイヤエアータイヤノーパンクタイヤエアータイヤ、合板パネル付ノーパンクタイヤ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト